Principiu de functionare | Barieră optică |
---|
Distanta fibrei optice cu tipuri de amplificatoare | OKF; OUF |
---|
Distanta fibrei optice [mm] | 50 |
---|
Distanta fibrei optice [mm] | 50 |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -20...80 |
---|
Greutate [g] | 0,001 |
---|---|
Lungime totală [mm] | 5000 |
Rază minimă îndoire [mm] | 20 |
Dispunere fibre | |
Materialul capului fibrei | inox(1.4305 / 303) |
Materialul fibrei | Silicon metal |
Articole livrate |
|
---|