Temperatură de ambianţă [°C] | -40...70 |
---|
Greutate [g] | 317 |
---|---|
Lungime totală [mm] | 50000; (confecţionabil) |
Rază minimă îndoire [mm] | 10 |
Dispunere fibre | |
Diametrul fibrelor [mm] | 0,5 |
Diametrul exterior [mm] | 1 |
Materialul fibrei | PMMA |
Materialul fibrei | PE |
Articole livrate |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|