Temperatură de ambianţă [°C] | -30...70 |
---|
Greutate [g] | 335,1 |
---|---|
Lungime totală [mm] | 20000; (confecţionabil) |
Rază minimă îndoire [mm] | 30 |
Dispunere fibre | |
Diametrul fibrelor [mm] | 1 |
Diametrul exterior [mm] | 2,2 |
Materialul fibrei | PMMA |
Materialul fibrei | PE |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|