Aplicatie | Pentru utilizare în medii industriale |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -30...70 |
---|
Greutate [g] | 46 |
---|---|
Versiunea capului de detectie | drept |
Lungime totală [mm] | 2000; (preconfecţionat unilateral 4 x 1000 mm) |
Rază minimă îndoire [mm] | 30 |
Diametrul fibrelor [mm] | 1 |
Materialul fibrei | PMMA |
Materialul fibrei | PE |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|