Principiu de functionare | Senzor reflexiv difuz |
---|
Distanta cu amplificator de tip fibra optica | OB50; OBF; OO50 |
---|
Distanta fibrei optice [mm] | 55 |
---|
Distanta fibrei optice [mm] | 110 |
---|
Distanta fibrei optice [mm] | 235 |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -40...70 |
---|
Greutate [g] | 16,2 |
---|---|
Versiunea capului de detectie | drept |
Filetul capului de detectie | M8 |
Lungime totală [mm] | confecţionabil |
Dispunere fibre | |
Diametru nucleu [mm] | 2 x 1,5 |
Materiale | Capsula: alama strat alb bronz |
Materialul fibrei | PMMA |
Materialul capului fibrei | Aluminiu |
Articole livrate |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|