Caracteristici speciale | Suprimare a fundalului |
---|---|
Principiu de functionare | Senzor reflexiv difuz |
Aplicatie | Rază mică de înclinare |
Distanta cu amplificator de tip fibra optica | OB50; OBF; OCF |
---|---|
Disponibil și cu suprimarea fundalului | da |
Distanta fibrei optice [mm] | 6 |
---|
Distanta fibrei optice [mm] | 10 |
---|
Distanta fibrei optice [mm] | 20 |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -40...70 |
---|
Greutate [g] | 54 |
---|---|
Inaltimea capului de detectie [mm] | 5 |
Latimea capului de detectie [mm] | 35 |
Lunginea capului de sesizare [mm] | 23 |
Dimensiunile sondei [mm] | 5 x 35 x 23 |
Lungime totală [mm] | 2000 |
Rază minimă îndoire [mm] | 10 |
Dispunere fibre | |
Diametru nucleu [mm] | 2 x 1 |
Materialul fibrei | PMMA |
Materialul capului fibrei | Aluminiu |
Materialul fibrei | PE |
Accesorii (opțional) |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|