Principiu de functionare | Barieră optică |
---|---|
Aplicatie | Pentru utilizare în medii industriale |
Distanta fibrei optice cu tipuri de amplificatoare | OB50; OBF; OCF; OO50 |
---|
Distanta fibrei optice [mm] | 1200 |
---|
Distanta fibrei optice [mm] | 2000 |
---|
Distanta fibrei optice [mm] | 4000 |
---|
Distanta fibrei optice [mm] | 3800 |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -40...70 |
---|
Greutate [g] | 54,5 |
---|---|
Versiunea capului de detectie | drept |
Filetul capului de detectie | M6 |
Lungime totală [mm] | 2000 |
Rază minimă îndoire [mm] | 30 |
Dispunere fibre | |
Diametru nucleu [mm] | 1 |
Materialul fibrei | PMMA |
Materialul capului fibrei | Aluminiu |
Materialul fibrei | PE |
Articole livrate |
|
||
---|---|---|---|
Accesorii (opțional) |
|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|