Execuţie | cu colţuri, pentru senzorii laser retro-reflexivi si detectie sticla / obiecte transparente |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -10...60 |
---|
Greutate [g] | 13,9 |
---|---|
Dimensiuni [mm] | 61 x 51 x 7 |
Suprafață reflectorizantă [mm] | 47 x 47 |
Materiale | Material plastic |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|