Principiu de functionare | Senzor reflexiv difuz |
---|---|
Aplicatie | Pentru utilizare în medii industriale |
Distanta cu amplificator de tip fibra optica | OB50; OBF; OCF; OO50 |
---|
Distanta fibrei optice [mm] | 40 |
---|
Distanta fibrei optice [mm] | 60 |
---|
Distanta fibrei optice [mm] | 420 |
---|
Distanta fibrei optice [mm] | 150 |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -40...70 |
---|
Greutate [g] | 52 |
---|---|
Versiunea capului de detectie | cu cot |
Diametrul capului de detectie [mm] | 6 |
Lungime totală [mm] | 2000 |
Rază minimă îndoire [mm] | 25 |
Dispunere fibre | |
Materialul fibrei | PMMA |
Materialul capului fibrei | inox(1.4305 / 303) |
Materialul fibrei | PE |
Articole livrate |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|