Principiu de functionare | Barieră optică |
---|
Distanta fibrei optice cu tipuri de amplificatoare | OBF |
---|
Distanta fibrei optice [mm] | 120 |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...70 |
---|
Versiunea capului de detectie | drept |
---|---|
Filetul capului de detectie | M4 |
Lunginea capului de sesizare [mm] | 15 |
Lungime totală [mm] | 1000 |
Rază minimă îndoire [mm] | 30 |
Materialul fibrei | Acril |
Materialul capului fibrei | Aluminiu |
Materialul fibrei | PE |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|