You probably do not come from: Romania. If necessary, change to: United States
Linie de Service 0040 269 224550
  1. Produse
  2. Senzori
  3. Senzori fotoelectrici
  4. Fibra optica acrilica
  5. E20639

Senzori cu fibra optica difuzi

E20639

FT-11-EPA-M4/F2X0,5/2M

Senzori cu fibra optica difuzi

E20639

FT-11-EPA-M4/F2X0,5/2M

  • Pentru instalare în spații greu de accesat
  • Operare drept senzor cu reflecție difuză
  • Pentru utilizare la interval scurt
  • Pentru decupare
  • Rază foarte mică de înclinare
Aplicatie
Principiu de functionare Senzor reflexiv difuz
Aplicatie Rază mică de înclinare
Raza de detectie
Distanta cu amplificator de tip fibra optica OB50; OBF; OCF; OO50
OB50
Distanta fibrei optice [mm] 20
OBF
Distanta fibrei optice [mm] 25
OCF (High Power)
Distanta fibrei optice [mm] 200
OO50
Distanta fibrei optice [mm] 60
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] -40...70
Date mecanice
Greutate [g] 33
Versiunea capului de detectie drept
Filetul capului de detectie M4
Lungime totală [mm] 2000
Rază minimă îndoire [mm] 10
Dispunere fibre
Diametru nucleu [mm] 2 x 0,5
Materialul fibrei PMMA
Materialul capului fibrei Aluminiu
Materialul fibrei PE
Accesorii
Articole livrate
Piuliţe hexagonale: 2 x M4
saibe dintate: 2
Accesorii (opțional)
Sculă tăiere fibre optice:, E20600
Observaţii
Unitate de ambalare 1 buc.