Principiu de functionare | Barieră optică |
---|---|
Aplicatie | Rază mică de înclinare |
Distanta fibrei optice cu tipuri de amplificatoare | OB50; OBF; OCF; OO50 |
---|
Distanta fibrei optice [mm] | 150 |
---|
Distanta fibrei optice [mm] | 210 |
---|
Distanta fibrei optice [mm] | 2590 |
---|
Distanta fibrei optice [mm] | 800 |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -40...70 |
---|
Greutate [g] | 47 |
---|---|
Versiunea capului de detectie | drept |
Filetul capului de detectie | M4 |
Lunginea capului de sesizare [mm] | 15 |
Lungime totală [mm] | 2000 |
Rază minimă îndoire [mm] | 9 |
Dispunere fibre | |
Diametru nucleu [mm] | 16 x 0,25 |
Materialul fibrei | PMMA |
Materialul capului fibrei | Aluminiu |
Materialul fibrei | PE |
Articole livrate |
|
||
---|---|---|---|
Accesorii (opțional) |
|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|