Principiu de functionare | Senzor reflexiv difuz |
---|
Distanta cu amplificator de tip fibra optica | OIF |
---|
Distanta fibrei optice [mm] | 70 |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -20...80 |
---|
Greutate [g] | 113,6 |
---|---|
Versiunea capului de detectie | drept |
Filetul capului de detectie | M8 |
Lungime totală [mm] | 600 |
Rază minimă îndoire [mm] | 30 |
Dispunere fibre | |
Materialul fibrei | Sticlă |
Materialul capului fibrei | inox(1.4305 / 303) |
Materialul fibrei | Vitalon |
Articole livrate |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|