Principiu de functionare | Senzor reflexiv difuz |
---|
Distanta cu amplificator de tip fibra optica | OKF; OUF |
---|
Distanta fibrei optice [mm] | 8 |
---|
Distanta fibrei optice [mm] | 8 |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -20...150 |
---|
Versiunea capului de detectie | cu cot |
---|---|
Lungime totală [mm] | 600 |
Rază minimă îndoire [mm] | 20 |
Materialul fibrei | Sticlă |
Materialul capului fibrei | inox(1.4305 / 303) |
Materialul fibrei | Silicon metal |
Articole livrate |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|