Principiu de functionare | Barieră optică |
---|
Distanta fibrei optice cu tipuri de amplificatoare | OKF; OUF |
---|
Distanta fibrei optice [mm] | 85 |
---|
Distanta fibrei optice [mm] | 85 |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -20...150 |
---|
Versiunea capului de detectie | drept |
---|---|
Diametrul capului de detectie [mm] | 3 |
Lunginea capului de sesizare [mm] | 10 |
Lungime totală [mm] | 2500 |
Rază minimă îndoire [mm] | 20 |
Materialul fibrei | Sticlă |
Materialul capului fibrei | inox(1.4305 / 303) |
Materialul fibrei | Silicon metal |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|