Principiu de functionare | Barieră optică |
---|---|
Aplicatie | Rezistență la temperaturi ridicate; Design robust, pentru utilizarea în medii industriale dificile; Rezistent la diverse chimicale agresive |
Distanta fibrei optice cu tipuri de amplificatoare | OCF; OKF; OOF; OUF |
---|
Distanta fibrei optice [mm] | 1200 |
---|
Distanta fibrei optice [mm] | 120 |
---|
Distanta fibrei optice [mm] | 400 |
---|
Distanta fibrei optice [mm] | 120 |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -20...150 |
---|
Greutate [g] | 95,5 |
---|---|
Versiunea capului de detectie | drept |
Diametrul capului de detectie [mm] | 3 |
Lunginea capului de sesizare [mm] | 10 |
Lungime totală [mm] | 600 |
Rază minimă îndoire [mm] | 20 |
Dispunere fibre | |
Materialul fibrei | Sticlă |
Materialul capului fibrei | inox(1.4305 / 303) |
Materialul fibrei | Silicon metal |
Articole livrate |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|