Principiu de functionare | Senzor reflexiv difuz |
---|
Distanta cu amplificator de tip fibra optica | OKF; OUF |
---|
Distanta fibrei optice [mm] | 2 |
---|
Distanta fibrei optice [mm] | 2 |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -40...290 |
---|
Versiunea capului de detectie | drept |
---|---|
Diametrul capului de detectie [mm] | 1 |
Lunginea capului de sesizare [mm] | 5 |
Lungime totală [mm] | 10000 |
Rază minimă îndoire [mm] | 20 |
Materiale | Adaptor: ABS |
Materialul fibrei | Sticlă |
Materialul capului fibrei | inox(1.4305 / 303) |
Materialul fibrei | Aluminiu |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|