Unghiul de apertura cilindric [°] | 68 |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -40...290 |
---|
Lungime totală [mm] | 5000 |
---|---|
Rază minimă îndoire [mm] | 30 |
Dispunere fibre | |
Materialul fibrei | Sticlă |
Materialul capului fibrei | Aluminiu |
Materialul fibrei | Aluminiu |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|