Execuţie | cu colţuri, Pentru senzori retro-reflexivi cu lumina rosie si infrarosie |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -10...60 |
---|
Greutate [g] | 47,2 |
---|---|
Dimensiuni [mm] | 55 x 125,5 x 9,5 |
Suprafață reflectorizantă [mm] | 45 x 95 |
Materiale | Material plastic |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|