Principiu de functionare | Barieră optică |
---|
Distanta fibrei optice cu tipuri de amplificatoare | OKF; OUF |
---|
Distanta fibrei optice [mm] | 120 |
---|
Distanta fibrei optice [mm] | 120 |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -20...80 |
---|
Versiunea capului de detectie | drept |
---|---|
Diametrul capului de detectie [mm] | 2,5 |
Lunginea capului de sesizare [mm] | 10 |
Lungime totală [mm] | 800 |
Rază minimă îndoire [mm] | 10 |
Materiale | Adaptor: PPE |
Materialul fibrei | Sticlă |
Materialul capului fibrei | Aluminiu |
Materialul fibrei | PVC |
Articole livrate |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|