You probably do not come from: Romania. If necessary, change to: United States
Linie de Service 0040 269 224550
  1. Produse
  2. E20444

Senzori cu fibra optica difuzi

E20444

FT-00-P-V-E1/S 0,1m

Senzori cu fibra optica difuzi

E20444

FT-00-P-V-E1/S 0,1m

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva
Aplicatie
Principiu de functionare Barieră optică
Raza de detectie
Distanta fibrei optice cu tipuri de amplificatoare OKF; OUF
OKF
Distanta fibrei optice [mm] 50
OUF
Distanta fibrei optice [mm] 50
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] -20...80
Date mecanice
Versiunea capului de detectie drept
Diametrul capului de detectie [mm] 1
Lunginea capului de sesizare [mm] 5
Lungime totală [mm] 100
Rază minimă îndoire [mm] 10
Materiale Adaptor: PPE
Materialul fibrei Sticlă
Materialul capului fibrei inox(1.4305 / 303)
Materialul fibrei PVC
Observaţii
Unitate de ambalare 1 buc.