Principiu de functionare | Senzor reflexiv difuz |
---|---|
Aplicatie | Rază mică de înclinare |
Distanta cu amplificator de tip fibra optica | OKF; OUF; OOF |
---|
Distanta fibrei optice [mm] | 20 |
---|
Distanta fibrei optice [mm] | 220 |
---|
Distanta fibrei optice [mm] | 20 |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -20...80 |
---|
Greutate [g] | 48 |
---|---|
Versiunea capului de detectie | drept |
Filetul capului de detectie | M6 |
Lunginea capului de sesizare [mm] | 35 |
Lungime totală [mm] | 600 |
Rază minimă îndoire [mm] | 10 |
Dispunere fibre | |
Materiale | Adaptor: ABS |
Materialul fibrei | PMMA |
Materialul capului fibrei | inox(1.4305 / 303) |
Materialul fibrei | PU |
Articole livrate |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|