Aplicatie | Rezistență la temperaturi ridicate; Design robust, pentru utilizarea în medii industriale dificile |
---|
Unghiul de apertura cilindric [°] | 68 |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -40...290 |
---|
Greutate [g] | 81 |
---|---|
Versiunea capului de detectie | drept |
Lungime totală [mm] | 1800 |
Rază minimă îndoire [mm] | 30; (la instalare fixă) |
Dispunere fibre | |
Materialul fibrei | Sticlă |
Materialul capului fibrei | Aluminiu |
Materialul fibrei | Aluminiu |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|