Principiu de functionare | Barieră optică |
---|
Distanta fibrei optice cu tipuri de amplificatoare | OIF |
---|
Distanta fibrei optice [mm] | 100 |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -40...290 |
---|
Versiunea capului de detectie | drept |
---|---|
Diametrul capului de detectie [mm] | 3 |
Lungime totală [mm] | 800 |
Rază minimă îndoire [mm] | 30 |
Materiale | Adaptor: PA |
Materialul fibrei | Sticlă |
Materialul capului fibrei | Aluminiu |
Materialul fibrei | Aluminiu |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|