Principiu de functionare | Senzor reflexiv difuz |
---|
Distanta cu amplificator de tip fibra optica | OIF |
---|
Distanta fibrei optice [mm] | 40 |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -20...80 |
---|
Versiunea capului de detectie | cu cot |
---|---|
Lungime totală [mm] | 1000 |
Rază minimă îndoire [mm] | 30 |
Materiale | Adaptor: PA |
Materialul fibrei | Sticlă |
Materialul capului fibrei | Aluminiu |
Materialul fibrei | PVC |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|