Principiu de functionare | Senzor reflexiv difuz |
---|
Distanta cu amplificator de tip fibra optica | OKF |
---|
Distanta fibrei optice [mm] | 25 |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -20...80 |
---|
Greutate [g] | 14 |
---|---|
Versiunea capului de detectie | cu cot; adaptabil direct |
Diametrul capului de detectie [mm] | 3 |
Lungime totală [mm] | 24 |
Dispunere fibre | |
Materiale | piuliţă olandeză: Material plastic |
Materialul fibrei | Sticlă |
Materialul capului fibrei | inox(1.4305 / 303) |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|