Principiu de functionare | Senzor reflexiv difuz |
---|
Distanta cu amplificator de tip fibra optica | OKF; OUF |
---|
Distanta fibrei optice [mm] | 30 |
---|
Distanta fibrei optice [mm] | 30 |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -40...290 |
---|
Versiunea capului de detectie | drept |
---|---|
Filetul capului de detectie | M6 |
Lunginea capului de sesizare [mm] | 35 |
Lungime totală [mm] | 2300 |
Rază minimă îndoire [mm] | 20 |
Materiale | Adaptor: ABS |
Materialul fibrei | Sticlă |
Materialul capului fibrei | Aluminiu |
Materialul fibrei | Aluminiu |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|