Principiu de functionare | Senzor reflexiv difuz |
---|
Distanta cu amplificator de tip fibra optica | OIF |
---|
Distanta fibrei optice [mm] | 56 |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -20...80 |
---|
Versiunea capului de detectie | drept |
---|---|
Filetul capului de detectie | M8 |
Lungime totală [mm] | 2000 |
Rază minimă îndoire [mm] | 30 |
Dispunere fibre | |
Materiale | Adaptor: PA |
Materialul fibrei | Sticlă |
Materialul capului fibrei | Aluminiu |
Materialul fibrei | PVC |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|