Principiu de functionare | Barieră optică |
---|---|
Aplicatie | Rezistență la temperaturi ridicate; Design robust, pentru utilizarea în medii industriale dificile |
Distanta fibrei optice cu tipuri de amplificatoare | OIF |
---|
Distanta fibrei optice [mm] | 240 |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -40...290 |
---|
Greutate [g] | 201 |
---|---|
Versiunea capului de detectie | drept |
Filetul capului de detectie | M6 |
Lungime totală [mm] | 2000 |
Rază minimă îndoire [mm] | 30; (la instalare fixă) |
Dispunere fibre | |
Materiale | Adaptor: PA |
Materialul fibrei | Sticlă |
Materialul capului fibrei | Aluminiu |
Materialul fibrei | Aluminiu |
Articole livrate |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|