Principiu de functionare | Senzor reflexiv difuz |
---|
Distanta cu amplificator de tip fibra optica | OKF; OUF |
---|
Distanta fibrei optice [mm] | 40 |
---|
Distanta fibrei optice [mm] | 40 |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -20...80 |
---|
Versiunea capului de detectie | drept |
---|---|
Diametrul capului de detectie [mm] | 3 |
Lunginea capului de sesizare [mm] | 25 |
Lungime totală [mm] | 800 |
Rază minimă îndoire [mm] | 20 |
Materiale | Adaptor: PPE |
Materialul fibrei | Sticlă |
Materialul capului fibrei | Aluminiu |
Materialul fibrei | PVC |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|