Principiu de functionare | Senzor reflexiv difuz |
---|---|
Aplicatie | Rezistență la temperaturi ridicate; Design robust, pentru utilizarea în medii industriale dificile |
Distanta cu amplificator de tip fibra optica | OCF; OKF; OOF; OUF |
---|
Distanta fibrei optice [mm] | 300 |
---|
Distanta fibrei optice [mm] | 32 |
---|
Distanta fibrei optice [mm] | 160 |
---|
Distanta fibrei optice [mm] | 32 |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -40...290 |
---|
Greutate [g] | 87,5 |
---|---|
Versiunea capului de detectie | drept |
Filetul capului de detectie | M6 |
Lunginea capului de sesizare [mm] | 35 |
Lungime totală [mm] | 2000 |
Rază minimă îndoire [mm] | 20; (la instalare fixă) |
Dispunere fibre | |
Materiale | Adaptor: ABS |
Materialul fibrei | Sticlă |
Materialul capului fibrei | Aluminiu |
Materialul fibrei | Aluminiu |
Articole livrate |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|