You probably do not come from: Romania. If necessary, change to: United States
Linie de Service 0040 269 224550
  1. Produse
  2. E20095

Senzori cu fibra optica difuzi

E20095

FT-00-P-A-E3/S 0,8m

Senzori cu fibra optica difuzi

E20095

FT-00-P-A-E3/S 0,8m

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva
Aplicatie
Principiu de functionare Senzor reflexiv difuz
Raza de detectie
Distanta cu amplificator de tip fibra optica OKF; OUF
OKF
Distanta fibrei optice [mm] 40
OUF
Distanta fibrei optice [mm] 40
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] -20...80
Date mecanice
Versiunea capului de detectie drept
Diametrul capului de detectie [mm] 3
Lunginea capului de sesizare [mm] 25
Lungime totală [mm] 800
Rază minimă îndoire [mm] 20
Materiale Adaptor: PPE
Materialul fibrei Sticlă
Materialul capului fibrei Aluminiu
Materialul fibrei PVC
Observaţii
Unitate de ambalare 1 buc.