Principiu de functionare | Senzor reflexiv difuz |
---|---|
Aplicatie | Pentru utilizare în medii industriale |
Distanta cu amplificator de tip fibra optica | OCF; OKF; OUF |
---|
Distanta fibrei optice [mm] | 340 |
---|
Distanta fibrei optice [mm] | 40 |
---|
Distanta fibrei optice [mm] | 40 |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -20...80 |
---|
Greutate [g] | 50 |
---|---|
Versiunea capului de detectie | drept |
Filetul capului de detectie | M6 |
Lunginea capului de sesizare [mm] | 25 |
Lungime totală [mm] | 1000 |
Rază minimă îndoire [mm] | 20 |
Dispunere fibre | |
Materiale | Adaptor: PPE |
Materialul fibrei | Sticlă |
Materialul capului fibrei | Aluminiu |
Materialul fibrei | PVC |
Articole livrate |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|