Principiu de functionare | Senzor reflexiv difuz |
---|---|
Aplicatie | Rezistență la temperaturi ridicate; Design robust, pentru utilizarea în medii industriale dificile |
Distanta cu amplificator de tip fibra optica | OKF; OUF; OOF |
---|
Distanta fibrei optice [mm] | 36 |
---|
Distanta fibrei optice [mm] | 180 |
---|
Distanta fibrei optice [mm] | 36 |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -40...290 |
---|
Greutate [g] | 72 |
---|---|
Versiunea capului de detectie | cu cot |
Diametrul capului de detectie [mm] | 4 |
Lunginea capului de sesizare [mm] | 10 |
Lungime totală [mm] | 1500 |
Rază minimă îndoire [mm] | 20; (la instalare fixă) |
Dispunere fibre | |
Materiale | Adaptor: ABS |
Materialul fibrei | Sticlă |
Materialul capului fibrei | Aluminiu |
Materialul fibrei | Aluminiu |
Articole livrate |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|