Principiu de functionare | Barieră optică |
---|---|
Aplicatie | Rază mică de înclinare |
Distanta fibrei optice cu tipuri de amplificatoare | OCF; OKF; OOF; OUF |
---|
Distanta fibrei optice [mm] | 420 |
---|
Distanta fibrei optice [mm] | 50 |
---|
Distanta fibrei optice [mm] | 160 |
---|
Distanta fibrei optice [mm] | 50 |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -20...80 |
---|
Greutate [g] | 49 |
---|---|
Versiunea capului de detectie | drept |
Diametrul capului de detectie [mm] | 1 |
Lunginea capului de sesizare [mm] | 5 |
Lungime totală [mm] | 600 |
Rază minimă îndoire [mm] | 10 |
Dispunere fibre | |
Materiale | Adaptor: PPE |
Materialul fibrei | Sticlă |
Materialul capului fibrei | inox(1.4305 / 303) |
Materialul fibrei | PVC |
Articole livrate |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|