Principiu de functionare | Barieră optică |
---|---|
Aplicatie | Rază mică de înclinare |
Distanta fibrei optice cu tipuri de amplificatoare | OCF; OKF; OOF; OUF |
---|
Distanta fibrei optice [mm] | 790 |
---|
Distanta fibrei optice [mm] | 120 |
---|
Distanta fibrei optice [mm] | 400 |
---|
Distanta fibrei optice [mm] | 120 |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -20...80 |
---|
Greutate [g] | 41 |
---|---|
Versiunea capului de detectie | drept |
Filetul capului de detectie | M4 |
Lunginea capului de sesizare [mm] | 15 |
Lungime totală [mm] | 600 |
Rază minimă îndoire [mm] | 10 |
Dispunere fibre | |
Materiale | Adaptor: PPE |
Materialul fibrei | Sticlă |
Materialul capului fibrei | Aluminiu |
Materialul fibrei | PVC |
Articole livrate |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|