Execuţie | rotund, Pentru senzori retro-reflexivi cu lumina rosie si infrarosie |
---|---|
Montaj | Se lipeşte pe suprafaţă |
Temperatură de ambianţă [°C] | -10...60 |
---|
Greutate [g] | 4 |
---|---|
Dimensiuni [mm] | Ø 25 / L = 6,5 |
Suprafață reflectorizantă [mm] | Ø 20 |
Materiale | Material plastic |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|