Tensiune de lucru [V] | < 125 AC / < 150 DC |
---|---|
Curent total Max. pe modul/slot [A] | 4 |
Curent total Max. [A] | 4 |
Temperatură de ambianţă [°C] | -15...90 |
---|---|
Protectie | IP 67 |
Materiale | TPU |
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Racord | Cablu: 10 m, PUR / PVC, portocaliu, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm ) |
---|