Tensiune de lucru [V] | 10...110 AC/DC |
---|---|
Curent total Max. pe modul/slot [A] | 4 |
Curent total Max. [A] | 12 |
Temperatură de ambianţă [°C] | -15...90 |
---|---|
Protectie | IP 67 |
Dimensiuni [mm] | 18 x 54 x 100 |
---|---|
Numarul de porturi splitter box | 6 |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Cablu: 10 m, PUR / PVC; 6 x 0,34 mm² + 3 x 0,75 mm² |
Racord | Conector: 6 x M12; codificare: A |
---|