Tensiune de intrare DC [V] | 4,5 |
---|---|
Tensiune de iesire DC [V] | 18 |
Total curent iesire [A] | 0,04 |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -20...40 |
---|---|
Protectie | IP 21 |
MTTF [ani] | 341 |
---|
Greutate [g] | 393,3 |
---|---|
Dimensiuni [mm] | 141 x 82 x 34 |
Materiale | ABS; silicon |
Display |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Elemente de operare |
|
Accesoriu necesar |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Racord | bornă cu apăsare rapidă: 4 x |
---|