Tensiune de lucru [V] | < 250 AC/DC |
---|---|
Curent total Max. [A] | 4 |
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...90 |
---|---|
Protectie | IP 68 |
Greutate [g] | 22,68 |
---|---|
Filet de montaj | 1/4"-18NPT |
Materiale | alama nichelată |
Material turnat | alama, nichelată |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Cablu: 0,5 m, PVC; 5 x 0,34 mm² |
Racord | Conector: 1 x M12; codificare: A; Corp turnat: alama, nichelată |
---|