Caracteristici speciale | contacte aurite |
---|
Tensiune de lucru [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|---|
Curent total Max. [A] | 4 |
Temperatură de ambianţă [°C] | -40...85 |
---|---|
Protectie | IP 68 |
Greutate [g] | 22,68 |
---|---|
Dimensiuni [mm] | 14,5 x 14,5 x 52,8 |
Materiale | PVC |
Material turnat | PVC |
Material piuliţă | alama, nichelată |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Racord | Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: PVC; Blocare: alama, nichelată; Contacte: aurit |
---|
Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: PVC; Blocare: alama, nichelată; Contacte: aurit |