Caracteristici speciale | contacte aurite |
---|
Tensiune de lucru [V] | < 300 AC/DC |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -45...105 |
---|---|
Protectie | IP 68 |
Greutate [g] | 158,757 |
---|---|
Dimensiuni [mm] | 31 x 14,5 x 31 |
Materiale | TPE |
Material turnat | TPE |
Material piuliţă | Zinc, invelis epoxidic |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Cablu: 2 m, TPE-S, negru; 4 x 0,75 mm² / AWG 18 |
Racord | Conector: 1 x M12, cu cot; codificare: A; Corp turnat: TPE; Blocare: Zinc, invelis epoxidic; Contacte: aurit |
---|