Caracteristici speciale | contacte aurite |
---|
Tensiune de lucru [V] | < 300 AC/DC |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -20...105 |
---|---|
Protectie | IP 68 |
Greutate [g] | 45,359 |
---|---|
Dimensiuni [mm] | 15 x 15 x 40 |
Materiale | PVC |
Material turnat | PVC |
Material piuliţă | inox (1.4571/316Ti ) |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: PVC; Blocare: inox (1.4571/316Ti ); Contacte: aurit |
Racord | Cablu: 0,2 m, PVC, gri; 3 x 0,34 mm² / AWG 22 |
---|
Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: PVC; Blocare: inox (1.4571/316Ti ); Contacte: aurit |