Tensiune de lucru [V] | < 250 DC |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -20...90 |
---|
Greutate [g] | 22,68 |
---|---|
Filet de montaj | M20 |
Materiale | Aluminiu anodizat 10...20 µm |
Material turnat | Aluminiu, anodizat 10...20 µm |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Cablu: 0,5 m, PVC; 4 x 0,34 mm² / AWG 22 |
Racord | Conector: 1 x M12; codificare: A; Corp turnat: Aluminiu, anodizat 10...20 µm |
---|