Caracteristici speciale | contacte aurite |
---|
Tensiune de lucru [V] | < 600 AC/DC |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -20...100 |
---|---|
Protectie | IP 68 |
Greutate [g] | 36,287 |
---|---|
Filet de montaj | M20 x 1,5 |
Materiale | Aluminiu eloxat |
Material turnat | Aluminiu, eloxat |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
, PVC; 4 x 1,5 mm² / AWG 16 |
Racord | Conector: 1 x 7/8", drept; codificare: A; Corp turnat: Aluminiu, eloxat; Contacte: aurit |
---|