Execuţie | pentru interfeţe mecanice la acţionări pneumatice sau valve cu operare manuală VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337 |
---|
Greutate [g] | 99,6 |
---|---|
Diametrul pucului tinta [mm] | 102 |
Spatiul gaurii [mm] | 130 |
Inaltimea arborelui a unitatii valvei [mm] | 30 |
Numarul pozitiilor posibile de pavilion de comutare | 8 |
Materiale | Came de comutare: PA 6 roşu; Şuruburi: otel inoxidabil (1.4302) |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|