Execuţie | pentru interfeţe mecanice la acţionări pneumatice sau valve cu operare manuală VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337 |
---|
Greutate [g] | 117,5 |
---|---|
Diametrul pucului tinta [mm] | 55 |
Spatiul gaurii [mm] | 80 |
Inaltimea arborelui a unitatii valvei [mm] | 20 |
Materiale | Came de comutare: PVC negru; Şuruburi: Oţel inox; inel metalic: Oţel inox |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|