Execuţie | pentru valva tip fluture |
---|
Greutate [g] | 29 |
---|---|
Diametrul pucului tinta [mm] | 48 |
Materiale | Came de comutare: PA 6; aratator: silicon RAL 3020; Șurub incastrat: inox(1.4305 / 303); Surub cu cap infundat: inox (1.4301 / 304); Ştift filet: $1_4301; Pin de blocare: inox (1.4301 / 304) |
Moment de strângere [Nm] | 2; (Şuruburi) |
Articole livrate |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|