Caracteristici speciale | contacte aurite |
---|
Tensiune de lucru [V] | < 400 AC/DC |
---|---|
Clasa de protectie | II |
Curent total Max. [A] | 8 |
Temperatură de ambianţă [°C] | -30...85 |
---|---|
Protectie | IP 68 |
Greutate [g] | 102,65 |
---|---|
Material piuliţă | Zinc turnat sub presiune |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Conector: 7/8"; Blocare: Zinc turnat sub presiune; Contacte: aurit |